Caixas de montagem para eletrônica específicas do cliente

Caixas de montagem para eletrônica específicas do cliente

Nosso portfólio de soluções de caixas e tecnologia de conexão contém muitas opções para a configuração de equipamentos modernos. Configure soluções para sua aplicação individual com o configurador para caixas de montagem para eletrônica. Desde variantes de cores, passando por impressões e processamentos, até a variações específicas do cliente, praticamente tudo é possível – até mesmo o desenvolvimento completo de novos produtos.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Suas vantagens

  • Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Concepção detalhada do conceito desejado por você
  • Desenvolvimento do conceito e de produção ideal e da qualificação do produto no laboratório interno
  • Certificação da solução para seu caso de aplicação
  • Gerenciamento de projetos orientado para os objetivos até à produção em série

Desde a ideia até à solução de caixa à medida Saiba mais sobre como pode adaptar uma caixa de montagem para eletrônica às suas necessidades.

Mapa de imagem interativo: Caixas de montagem para eletrônica específicas do cliente da série ICS
Impressão e identificação individuais
Imprima seu dispositivo com diferentes processos de identificação e impressão.
Impressão e identificação individuais
Variantes de cores
Além da cor padrão, você pode configurar sua caixa completa ou parcialmente com variantes de cores.
 Variantes de cores
Processamento mecânico
Com fresadoras é possível fazer aberturas em cada lado da caixa.
Processamento mecânico
Integração de acessórios
Integre telas e teclados do portfólio padrão via Plug & Play em sua caixa desejada.
Integração de acessórios
Codificação
Codifique a tecnologia de conexão para uma montagem rápida e segura.
Codificação
Adaptações mecânicas de caixas de montagem para eletrônica

Adaptações mecânicas de caixas de montagem para eletrônica

Aproveite nosso abrangente portfólio de serviços. Oferecemos a você diversos processos para a implementação econômica de sua variante de caixa. Eles vão desde o processamento mecânico com fresadoras, passando por insertos para ferramentas no molde de base existente, até à configuração personalizada de componentes de caixa individuais.

Fresadora
Modificação de moldes em uma máquina de moldagem por injeção
Novas peças da caixa em uma linha de produção
Fresadora

Com fresadoras altamente modernas é possível fazer aberturas específicas do cliente em cada lado da caixa. Confie na máxima qualidade e em uma implementação econômica, mesmo para pequenas e médias quantidades.

Modificação de moldes em uma máquina de moldagem por injeção

Em grandes quantidades, frequentemente é mais econômico trocar o processamento mecânico por uma variante de moldagem por injeção. Beneficie-se da rápida implementação de sua variante adaptada diretamente da ferramenta no molde de base.

Novas peças da caixa em uma linha de produção

Para sua solução individualizada, por vezes pode ser necessário substituir partes de caixa padrão individuais por versões específicas do cliente. Nós desenvolvemos componentes de caixa de acordo com suas especificações e os montamos com componentes padrão comprovados.
Especialmente para a série ICS, o configurador permite você até obter designs individuais para tampas de caixa. Para isso, utilize a impressão 3D da PROTIQ para a produção do protótipo para uma posterior produção em série.

Crie sua tampa de caixa individual da série ICS
Impressão de caixas por tampografia

Adaptações de design de caixas de montagem para eletrônica

Desde variantes de cores, passando por impressão e identificação, até à configuração individual de um teclado de membrana, oferecemos a você variadas possibilidades para personalizar sua aplicação.

Diferentes variantes de cores e combinações de caixas
Impressão e identificação em caixas
Telas e teclados de membrana das caixas da série ICS
Diferentes variantes de cores e combinações de caixas

A cor individual da sua empresa permite você aumentar o reconhecimento de sua aplicação. Graças ao nosso abrangente portfólio de cores padrão, você pode adaptar de forma ideal a cor de sua caixa à sua aplicação.

Impressão e identificação em caixas

O ajuste de precisão da imagem específica da aplicação ocorre através do logotipo da empresa e da identificação dos elementos de comando existentes. Beneficie-se de nossas inúmeras possibilidades e imprima e identifique sua caixa de montagem para eletrônica à medida conforme suas necessidades.

Telas e teclados de membrana das caixas da série ICS

Integre de forma rápida e fácil teclados de membrana e telas pré-fabricados em algumas famílias de caixas. O formato, a cor e a impressão dos teclados de membrana podem ser livremente adaptados aos seus desejos e também é possível a aplicação de uma identificação adicional com um logotipo da empresa.

Variantes de cores para caixas de montagem para eletrônica

Visão geral das variantes de cores

Individualize sua aplicação com a variante de cor adequada para sua caixa. Nas ferramentas no molde de base ocorre uma qualificação de cada nova variante de cor.

A impressão adequada para sua aplicação

Informe-se sobre a variante de impressão para sua aplicação.

Tampografia
Serigrafia
Etiquetagem a laser
Tampografia

Serigrafia

Etiquetagem a laser

Propriedades
Vantagens Impressão funcional econômica Cores brilhantes Codificação contínua e resistente ao desgaste
Número de cores possíveis Com uma a duas cores Multicolor Monocromático (mudança de cor)
Áreas de aplicação Textos e logotipos Impressões de grande superfície e multicolores Textos e logotipos, códigos de barras, códigos QR e códigos de matriz de dados, assim como números de série
Configurador para caixas de montagem para eletrônica em um tablet

Via configurador para a caixa de montagem para eletrônica individual

Use nosso configurador para configurar online de forma rápida e fácil sua caixa de montagem para eletrônica individual. Selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto. Além disso, nas séries ICS, ME-IO e UCS você pode integrar elementos de comando, como teclados de membrana e telas, e testar sua aplicação em termos de características térmicas.

Desenvolvimento de caixas com modelo interativo

Novo desenvolvimento específico para o cliente

Você tem demandas especiais e precisa de um novo desenvolvimento à medida de seus desejos? Nós o ajudamos na implementação com nosso know-how das áreas de desenvolvimento, produção e garantia de qualidade. Nós providenciamos para você todos os serviços necessários para o seu novo produto. Isso inclui, entre outros:

  • Tecnologia de conexão com o design que você desejar
  • Desenvolvimento, qualificação e certificação de um único fornecedor
  • Engenharia de artigos e produção simultâneas
  • Fornecimento antecipado de protótipos
  • Suporte total desde a fase de arranque até a descontinuação
Colaborador da Phoenix Contact com uma simulação térmica em um monitor

Dissipadores de calor passivos e simulações térmicas para caixas de montagem para eletrônica

A miniaturização resulta em uma densidade de integração cada vez mais elevada na eletrônica. Por outro lado, isto exige uma refrigeração eficiente. A dissipação de calor em caixas de montagem para eletrônica é garantida por dissipadores de calor individuais. Desse modo, as caixas também podem ser usadas em aplicações termicamente exigentes. Como fabricante de dispositivos, você precisa de suporte para conceber o layout da placa de circuito impresso através de simulações térmicas? Fale conosco.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.