Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Adaptador para trilho de fixação, para NS 35 e NS 15, para segurar blocos FIX de 2,5 mm2, 4 mm2 e 10 mm2 na direção vertical, cor: cinza