Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Desenvolver de forma rápida e com otimização de custos

Encontrar a solução própria de forma rápida e simples – com os conjuntos de montagem para desenvolvimento predefinidos com tecnologia de conexão integrada.

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conjuntos de montagem para desenvolvimento permitem realizar rapidamente protótipos e equipamentos de série preliminar. Os conjuntos de montagem para diferentes famílias de caixas possibilitam layouts eletrônicos e soluções de conexão individuais.

 

Suas vantagens:

  • Encontrar a solução própria de forma rápida e simples através dos conjuntos de montagem para desenvolvimento predefinidos
  • Soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada
  • Placas perfuradas apropriadas para a montagem manual
  • Conectores de bus para a montagem de sistemas de equipamentos inteiros

Conjunto de montagem para desenvolvimento BC

Conjunto de montagem para desenvolvimento BC  

Conjunto de montagem para desenvolvimento BC

Integre sua eletrônica para a automação de edifícios na moderna caixa BC.

  • Caixa em conformidade com a norma DIN 43880 para distribuidores de instalação com largura de construção de 107,6 mm
  • Bornes de placa de circuito impresso com passo de 5 mm, bitola de condutor 1,5 mm2
  • Placa perfurada opcional com aprox. 7.650 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT
  • Conexão de módulos de caixa individuais entre si com HBUS opcional via trilho de fixação

 

Conjunto de montagem para desenvolvimento EH

Conjunto de montagem para desenvolvimento EH  

Conjunto de montagem para desenvolvimento EH

Desenvolva e crie com soluções de equipamentos compactas e apropriadas para a aplicação o conjunto de montagem para desenvolvimento EH.

  • Caixa plana com largura de construção de 45 mm
  • Bornes de placa de circuito impresso com passo de 5,08 mm, bitola de condutor 2,5 mm2
  • Placa perfurada opcional com aprox. 1.600 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT 

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-IO

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-IO  

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-IO

Com o conjunto de montagem para desenvolvimento da série ME-IO você desenvolve um sistema de controle e de I/O com um grande número de entradas e saídas de sinal.

  • Caixa pequena com largura de construção de 18,8 mm
  • Tecnologia de conexão frontal plugável
  • Placa perfurada opcional com aprox. 3.400 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT
  • Conexão de módulos de caixa individuais entre si com ME-TBUS opcional via trilho de fixação

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-MAX

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-MAX  

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-MAX

O conjunto de montagem para desenvolvimento ME-MAX é especialmente adequado quando pretende que a eletrônica seja montada de forma estreita, mas é necessária muita área de equipamento na placa de circuito impresso.

  • Caixa pequena com largura de construção de 22,5 mm
  • Tecnologia de conexão plugável e com proteção contra contato
  • Placa perfurada opcional com aprox. 7.400 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT
  • Conexão de módulos de caixa individuais entre si com ME-TBUS opcional via trilho de fixação

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-PLC

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-PLC  

Conjunto de montagem para desenvolvimento ME-PLC

Total flexibilidade, muito espaço para a eletrônica e opções de conexão confortáveis: isso lhe oferece o conjunto de montagem para desenvolvimento ME-PLC.

  • Caixa grande com largura de construção de 40 mm para placas de circuito impresso com até 15.000 mm2 de área de equipamento
  • Tecnologia de conexão frontal plugável
  • Placa perfurada opcional com aprox. 15.000 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT

 

Conjunto de montagem para desenvolvimento UM-BASIC

Conjunto de montagem para desenvolvimento UM-BASIC  

Conjunto de montagem para desenvolvimento UM-BASIC

O conjunto de montagem para desenvolvimento UM-BASIC está disponível para a eletrônica com componentes eletrônicos altamente complexos. A caixa de perfil pode ser montada de modo rápido e fácil, inserindo a eletrônica e engatando as peças laterais.

  • Caixa de perfil com um comprimento de 104 mm 
  • Para placas de circuito impresso com um comprimento de 100 mm
  • Bornes de placa de circuito impresso com passo de 5,08 mm, bitola de condutor 2,5 mm2
  • Placa perfurada opcional com aprox. 10.700 mm2 de área de equipamento para soldar manualmente componentes THT

Conjunto de montagem para desenvolvimento para computadores Raspberry Pi

Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi  

Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi

A caixa de trilho de fixação RPI-BC destina-se ao alojamento de computadores Raspberry Pi. Além da placa Raspberry Pi, podem ser alojadas na caixa outras placas de circuito impresso. Com isso são integrados componentes e ligações adicionais.

  • Largura de construção: 107,6 mm
  • Apropriado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montável na parede ou em trilho de fixação
  • Utilizável com HBUS e conjuntos de montagem para desenvolvimento BC
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Caixa eletrônica

Kit de desenvolvimento para a integração eletrônica profissional.