UPS DC com acumulador de energia integrado

UPS DC com acumulador de energia integrado

O melhor de sua classe

As QUINT UPS com acumulador de energia integrado são extremamente eficientes e necessitam de pouco espaço.

Voltar para UPS para aplicações DC

Categorias

  • Lista de produtos UNO UPS
    UNO UPS

    A fonte de alimentação ininterrupta UNO UPS funciona com um acumulador de energia integrado com tecnologia AGM com chumbo.

Procurar em UPS DC com acumulador de energia integrado

Exibir todos os produtos dessa categoria

Absolutamente compacta: a UPS DC com acumulador de energia integrado proporciona muita economia de espaço e é simples de recondicionar: o módulo UPS DC e o acumulador de energia estão reunidos em uma caixa.

Suas vantagens

  • Combinação inteligente: aproveite todas as vantagens da QUINT UPS inteligente no menor espaço
  • Vida útil operacional máxima: o sensor de temperatura integrado da QUINT UPS otimiza correntes de carga
  • Longos tempos de buffer graças ao acumulador de energia com tecnologia de fosfato de ferro-lítio ou com tecnologia AGM com chumbo
  • Montagem flexível: encaixe no trilho de fixação ou parafusamento da STEP UPS em superfície plana

QUINT UPS – Inteligente e estreita

QUINT UPS  

UPS DC inteligente

A QUINT DC-UPS permite uma grande economia de espaço e um recondicionamento especialmente simples de instalações existentes. Basta ligar a montante uma fonte de alimentação de 24 V DC para obter uma solução UPS completa.

  • Aproveitar as vantagens da IQ Technology: a fonte de alimentação ininterrupta calcula a corrente de carga ideal em função da temperatura ambiente, aumentando a vida útil operacional do acumulador de energia.
  • Despesa mínima de cabeamento.
  • Acumulador de energia sem manutenção com tecnologia AGM de chumbo.

UNO UPS – Compacta e estreita

UNO UPS  

UNO UPS compacta

Adequadas para a família de fontes de alimentação UNO POWER, estão disponíveis as UNO UPS com uma potência de saída de 60 W. A fonte de alimentação ininterrupta trabalha de forma flexível em tensões de entrada de 23 até 30 V DC.

  • Com umas medidas de 110 x 90 x 90 mm, você escolheu uma variante de UPS muito compacta.
  • O acumulador de energia integrado com tecnologia AGM de chumbo assegura tempos de buffer longos: 0,5 A para 45 minutos, 2 A para 8 minutos ou 2,5 A para 5 minutos.

STEP UPS – Fonte de alimentação ininterrupta para distribuidores de triagem

STEP UPS  

Fonte de alimentação ininterrupta para distribuidores de triagem

UPS DC para sua automação predial: a STEP UPS foi concebida especialmente para a utilização em distribuidores de triagem.

  • A fonte de alimentação ininterrupta trabalha de forma flexível em tensões de entrada de 22,5 até 29,5 V DC. O acumulador de energia integrado com tecnologia de íons de lítio assegura tempos de buffer longos com 24 V: 1 A para 90 minutos, 2 A para 45 minutos ou 3 A para 30 minutos.
  • A variante de 12 V trabalha com tensões de entrada de 10 até 16,5 V DC. Com uma corrente de saída de 4 A, a STEP UPS tem uma reserva de aproximadamente 45 minutos.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta