Cabos e condutores para sinais, dados e potência

Cabos e condutores para sinais, dados e potência

Seja para a transmissão de energia e de sinais ou para redes e sistemas de bus: monte seus próprios conectores. Utilize variantes de cabos pré-montadas. Além da linha completa para a instalação em campo, a Phoenix Contact disponibiliza cabos de dados de cobre e de condutor de fibra óptica, cabos híbridos, assim como cabos de sinais e de potência. Soluções para o sistema fotovoltaico, para sistemas acumuladores de energia, bem como cabos em metros completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações graças a variados tipos de conectores e qualidades de condutor
  • Cabeamento universal do quadro de comando até o nível de campo
  • Estanqueidade confiável até o grau de proteção IP67/IP68
  • Cabeamento sob medida graças a variantes específicas do cliente a partir do tamanho de lote 1
  • Alta disponibilidade graças a unidades de produção em todo o mundo

Novos produtos

Cabos Patch RJ45 coloridos
Conectores S15 Power
Cabos de instalação IPD montados

Cabos Patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
  • Proteção integrada com gancho de encaixe

Suas vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°

Conectores de encaixe circulares S15 Power

Potentes e compactos

Os conectores de encaixe circulares do tamanho 15 oferecem uma conexão de potência compacta e segura para motores assíncronos e trifásicos de até 7,5 kW. O sistema de travamento rápido de baioneta permite uma instalação sem ferramenta e com economia de tempo. Erros de conexão são evitados.

Características principais

  • Conectores de encaixe circulares não blindados de tamanho 15
  • Frente de encaixe híbrida: 3 contatos de potência de até 16 A, 2 contatos de sinal de até 10 A, PE
  • Travamento rápido tipo baioneta
  • Estrutura do condutor: 6 x 2,5 mm
  • Cabo PUR sem halogênio
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Normalizado conforme IEC 61076-2-116

Suas vantagens

  • Economia de tempo graças à instalação simples e sem ferramenta com o sistema de travamento rápido de baioneta
  • Grande economia de espaço graças aos contatos de potência e sinal em uma frente de encaixe híbrida
  • Robustez em ambientes industriais adversos graças à proteção contra dobras e vibrações
  • Certificação UL e padronização IEC para utilização em todo o mundo

Cabos de instalação IPD montados

Distribuição de energia simples e rápida

Experimente a distribuição de energia fácil e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cabeamento, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.

Características principais

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensão/correntes:
    3 polos: 450/500 V; até 16 A
    5 polos: 450/600 V; até 16 A
  • Conexão Push-Lock
  • Grau de proteção: IP66, IP68
  • Comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes com pino no soquete ou extremidade livre do cabo

Suas vantagens

  • Manuseio confortável mesmo em áreas de difícil acesso
  • Instalação fácil e segura graças a conexão plugável com sistema de travamento rápido e codificação mecânica contra encaixes incorretos
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas até grau de proteção IP66 e IP68
  • Variantes específicas do cliente sob consulta a partir do tamanho de lote 1

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Homem configurando no tablet uma montagem de cabos individual

Configure sua montagem de cabos individual

Configure sua conexão de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem montagens de cabos sob medida.

Cinco cabos de sinal e de potência com configurações diferentes

Cabos de sinal e de potência para cabeamento confiável de sensor/atuador

Com cabos montados para transmissão de sinais e de potência, você pode conectar sensores e atuadores no campo de forma rápida e confortável.

  • Tamanhos de M8 a M40, bem como de 1/2" e 7/8"
  • Escolha entre diversas variantes e qualidades de condutores
  • Até 17 polos em um conector
  • Blindagem segura e confiável graças a Advanced Shielding Technology
Cinco cabos de dados de diferentes cores com conexões diferentes

Cabos de dados para todas as redes e bus de campo usuais

Com os cabos de dados montados e adequados para a indústria, você pode transmitir dados de forma segura e confiável.

  • Transmissão de dados com até 40 GBit/s
  • Soluções para a conexão de dispositivos, para o cabeamento do quadro de comando e de campo
  • M8, M12 e RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de condutor de fibra óptica, bem como cabeamentos para a Single Pair Ethernet
  • Diversidade de formatos, codificações e definições das conexões
Quatro cabos híbridos em cores e conectores diferentes

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e conexões de motores

Transmita sinais de dados e potência em um único conector nos formatos M12, M23 e M40.

  • Condutores pré-montados em versão padrão ou específica do cliente
  • Plástico moldado em um ou ambos os lados
  • Versão M23 angular com sentido de saída de cabo ajustável
Dois cabos de instalação diferentes com conectores

Cabos de instalação para instalações elétricas

Os cabos de instalação com condutores flexíveis permitem instalações elétricas modernas conforme IEC 61535. A configuração e montagem conforme as especificações, bem como a identificação conforme os trabalhos técnicos facilitam a montagem.

  • Bitolas de condutor de 0,5 a 6,0 mm²
  • Diâmetro exterior do cabo de 6 a 21 mm
  • Conectores de 2 a 5 polos
Três cabos fotovoltaicos com conectores diferentes

Cabos fotovoltaicos para o cabeamento DC

Os cabos fotovoltaicos da série SUNCLIX conectam todos os elementos funcionais de seu projeto fotovoltaico de forma segura e contínua, do módulo fotovoltaico até o inversor – para uma operação segura em instalações em telhado em centrais elétricas comerciais e industriais.

  • Bitolas de condutor de 2,5 a 10 mm²
  • Montagem sob medida
  • Frente de encaixe única
Cabos de carga AC e DC para a eletromobilidade

Cabos de carga para eletromobilidade

Os cabos de carga AC e DC CHARX connect permitem o carregamento de modo 3 e também o carregamento rápido de veículos elétricos com até 500 kW. Os conectores de carga estão disponíveis para tipo 1, tipo 2 e GB/T. Eles se destacam pela elevada segurança, confiabilidade, durabilidade e também seu design atraente e sua elevada ergonomia.

Cinco cabos e conectores em versão específica do cliente

Montagens de cabos específicas do cliente

Monte cabos individuais para a sua aplicação com diversos formatos, codificações e definições das conexões.

  • Todos os condutores e conectores comuns no mercado para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Gama de serviços adaptada à construção de máquinas e instalações, infraestrutura, bem como energia eólica e outras energias renováveis
Três bobinas de cabos de diferentes cores com cabos em metros

Cabos em metros para aplicações de cobre e condutores de fibra óptica

Com nossos cabos em metros você realiza diferentes aplicações. Configure o cabeamento de acordo com suas necessidades.

  • Tipos de condutores versáteis
  • Comprimentos de condutor individuais
  • Com conectores montáveis

Soluções versáteis para as seguintes indústrias Conectores e cabos são utilizados em quase todas as indústrias e mercados e oferecem aqui soluções adaptadas. Nelas se incluem as seguintes indústrias:

Produção automotiva
Refinaria de petróleo à noite
Edifício de escritórios moderno
Sistema de energia solar com aerogeradores em segundo plano
Estação base de antena 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Blindagem absolutamente segura

Advanced Shielding Technology é o inovador conceito de blindagem para conectores montados. O metal líquido envolve completamente a malha de blindagem do cabo no processo de fabricação e garante uma conexão de blindagem absolutamente segura e confiável. Aumente assim sua qualidade de transmissão de dados, sinais e potência, mesmo sob influências ambientais extremas. Aposte em um cabeamento de futuro garantido na moderna automação industrial.