Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Máquina automática de decapagem E.FOX S 10

Máquinas automáticas de decapagem – Design compacto e operação simples

Com as máquinas automáticas de decapagem compactas, você processa diversos tipos de condutores de forma fácil e em poucos segundos. As máquinas automáticas de decapagem permitem a decapagem automática de condutores de até 10 mm² com a possibilidade de retirada parcial do isolamento. O ajuste dos parâmetros é intuitivo por meio da tela tátil ou dos botões rotativos. Os condutores podem ser inseridos de forma especialmente rápida e precisa tanto pela frente como por cima.

Suas vantagens

  • Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo
  • Configuração intuitiva dos parâmetros de decapagem por meio de tela tátil ou botões giratórios
  • Ampla gama de aplicações graças à lâmina em V com grande faixa de bitola para diferentes tipos de condutores
  • Alta qualidade consistente graças aos processos de decapagem repetíveis

Novos produtos

Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 com tela tátil

Máquina automática de decapagem inteligente

Decapar condutores de modo fácil e rápido

Com a máquina automática de decapagem inteligente E.FOX S 10, você pode processar condutores de forma fácil e eficiente. A operação é intuitiva por meio da tela tátil. O curto tempo de ciclo e o ajuste de parâmetros por acionamentos elétricos garantem processos de decapagem rápidos e repetíveis.

Características principais

  • Bitola de condutor: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
  • Comprimento de decapagem: 2 mm ... 20 mm
  • Tempo de ciclo: 0,3 s
  • Tela tátil de 5"
  • Armazenamento de até 100 favoritos
  • Seleção de favoritos via scanner de código de barras (opcional)
  • Faca de decapagem: em V e plana (opcional)
  • Controle por meio de software de assistência ao operador

Suas vantagens

  • Alta eficiência graças à utilização de dados contínua e à assistência inteligente ao operador
  • Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo e ao ajuste elétrico dos parâmetros
  • Ampla gama de aplicações graças à lâmina em V com grande faixa de bitola para diferentes tipos de condutores
  • Operação simples graças a uma visualização intuitiva

Máquina automática de decapagem E.FOX S10

Máquina automática de decapagem E.FOX S10

Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 Eficiente e inteligente

Com a máquina automática de decapagem elétrica E.FOX S 10, é possível processar condutores na faixa de bitola de 0,08 a 10 mm² de forma rápida e eficiente:

  • Processamento preciso e seguro de isolamentos padrão e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
  • Operação simples com tela tátil e visualização intuitiva
  • Acionamentos elétricos para ajuste rápido de parâmetros
  • Armazenamento de até 100 favoritos
  • Integração opcional de um leitor de código de barras para seleção direta de favoritos
  • Utilização consistente de dados por meio de controle via software de assistência ao operador clipx WIRE assist
Máquina automática de decapagem WF 1000

Máquina automática de decapagem WF 1000

Máquina automática de decapagem WF 1000

Decape condutores até 6 mm² e cabos até 6 mm de diâmetro com a máquina automática de decapagem compacta WF 1000:

  • Processamento preciso e seguro de isolamentos padrão e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
  • Proteção contra desfiamento causado pela retirada parcial do isolamento
  • Ajuste automático da força de aperto à força de corte necessária
  • Operação simples com somente três botões giratórios
  • Indicação clara dos valores atuais na tela
  • Inserção do condutor pela frente e por cima