UPS AC com IQ Technology

UPS AC com IQ Technology

Trabalhar mais tempo

A IQ Technology inteligente monitora e otimiza o acumulador de energia de sua fonte de alimentação ininterrupta.

Voltar para UPS para aplicações AC

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Para QUINT UPS está disponível um software de configuração gratuito, diferentes cabos de dados e conjuntos de montagem para os acumuladores de energia.

  • Lista de produtos QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações AC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em UPS AC com IQ Technology

Exibir todos os produtos dessa categoria

A fonte de alimentação ininterrupta inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação. Porque a IQ Technology é inteligente e informa você sempre que é necessário.

Suas vantagens

  • Utilização plena do teor energético: os processos e as aplicações continuam a ser alimentados o máximo tempo possível
  • Aviso atempado contra falha, já que a fonte de alimentação ininterrupta detecta a expectativa de vida restante do acumulador de energia
  • Estado atual: a fonte de alimentação ininterrupta determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia
  • Otimizado para sua aplicação: diferentes tipos de acumulador de energia, p. ex., módulos CAP
  • Integração otimizada no sistema através da conexão da fonte de alimentação ininterrupta a controladores hierarquicamente superiores
  • As UPS AC com IQ Technology fazem parte do sistema COMPLETE line

Fonte de alimentação ininterrupta inteligente graças à IQ Technology

IQ Technology  

Gerenciamento inteligente com a IQ Technology

Com a IQ Technology, sua solução de fornecimento de energia fica inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitora e otimiza o acumulador de energia. Trabalhe sem interrupções com a fonte de alimentação ininterrupta inteligente para assegurar uma alimentação de energia constante:

  • Você conhece o estado de carga e o tempo de operação residual de seu acumulador de energia.
  • Você é avisado atempadamente em relação a falhas, tornando sua assistência técnica planejável.
  • Você maximiza a vida útil operacional do acumulador de energia.
  • Você transfere todas as informações relevantes para o computador e os controladores hierarquicamente superiores.

QUINT UPS para aplicações AC

QUINT AC-UPS  

QUINT UPS inteligente para aplicações AC

A QUINT UPS para aplicações AC fornece uma curva senoidal pura na saída. O seno produzido durante o funcionamento com bateria está sincronizado com a rede alimentadora anterior.

  • Utilização otimizada do tempo de buffer e monitoramento preventivo do acumulador de energia mediante a IQ Technology.
  • Utilização em todo o mundo: tensões de entrada de 100 a 264 V AC.
  • Transição perfeita: a topologia online VFI-SS-111 fornece uma curva senoidal pura à saída (QUINT AC-USV/1kVA) tanto no funcionamento a bateria, como na operação de rede.
  • Máxima eficiência energética no funcionamento offline: grau de eficiência de 98 % com acumulador de energia carregado (QUINT AC-USV/500VA).
  • Sinalização e parametrização abrangentes através de saídas de comutação, interface USB, Data Port e da parametrização com o módulo de memória.
  • Possibilidade de ligação da QUINT AC-UPS por meio da função de inicialização a frio BAT-START sem rede de alimentação (120 V/230 V).

Seleção do acumulador de energia certo

Acumulador de energia  

Acumuladores de energia adequados à sua solução UPS

As QUINT AC-UPS para 120 V/230 V AC com uma potência de 400 W/500 VA ou 900 W/1 kVA são especialmente adequadas para a combinação com todos os acumuladores de energia UPS-CAP e UPS-BAT.

Selecione o acumulador de energia adequado para sua aplicação!
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta