Approval
Tipo de trilho de fixação
Corrente nominal
Bitola mínima (rígida)
Tensão de dimensionamento
Cor
Bitola máxima (flexível)
Bitola mínima (flexível)
Bitola máxima (rígida)
Quantidade de conexões
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, cor: vermelho, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza
Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza
Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza
"$pageName" em