Approval
Mounting type
Rated current
Rated voltage
Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 82,4 mm, largura: 12,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 91,4 mm, largura: 16,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza
Borne de seccionamento para teste com tecnologia de conexão olhal e cobertura de proteção contra contato transparente, bitola: 0,1 – 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, com coberturas transparentes, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 82,4 mm, largura: 12,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 50 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 79,9 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Borne de passagem com conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 13 mm, cor: cinza
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 50 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 80,8 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 50 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 80,8 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de passagem para conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza
"$pageName" em