Approval
Tipo de trilho de fixação
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, comprimento: 66 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, comprimento: 100,8 mm, largura: 8,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, comprimento: 100,8 mm, largura: 8,2 mm, cor: marrom, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, comprimento: 66 mm, largura: 6,2 mm, cor: branco, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em