Lista de produtos Terminais de isolamento de transdutor

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN rail type

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Set consists of

  • Outras opções
    Fechar

    Set consists of



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rated current

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rated voltage

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

Borne de seccionamento de teste - STME 6 - 3035700

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - STME 6 HV - 3035693

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - STME 6 HV BU - 3035694

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: azul

Borne para componentes - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Borne para componentes, com diodo integrado P1000M, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne para componentes - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Borne para componentes, com diodo integrado P1000M, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne para componentes - STME 6-BE - 3035688

Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne de passagem - STMED 6 - 3035713

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Conjunto de inicialização - STME 6-SET POWER - 3035988

Conjunto de inicialização - composto por terminais de isolamento de transdutor no sistema de conexão de mola de tração, material de marcação, acessórios de jumpeamento e teste. É possível construir individualmente uma régua de terminais para uma ligação trifásica do conversor (corrente e tensão).

Borne de seccionamento de teste - SRTK 6 - 3029952

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - SGSK 6 - 3029965

Borne de seccionamento de teste, com suporte deslizante, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, comprimento: 113 mm, largura: 8,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Resultados