Lista de produtos Terminais de isolamento de transdutor

Filtro

78 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de seccionamento de teste - UTME 4 - 3047452

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, comprimento: 66 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, tensão nominal: 500 V

Borne de seccionamento de teste - UTME 4-P/P - 3047453

Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - UTME 4-P/P BU - 3047454

Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - UTME 4/1P - 3057416

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - UTME 4-CT/1P - 3057432

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 28 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - UTME 6 - 3047400

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, comprimento: 100,8 mm, largura: 8,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, tensão nominal: 500 V

Borne de seccionamento de teste - UTME 6-SD - 3047420

Borne de seccionamento de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - UTMED 6 - 3047413

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 41 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Conjunto de inicialização - UTME 6-SET POWER - 3036000

Conjunto de inicialização - composto por terminais de isolamento de transdutor no sistema de conexão por rosqueamento, material de marcação, acessórios de jumpeamento e teste. É possível construir individualmente uma régua de terminais para uma ligação trifásica do conversor (corrente e tensão).

Conjunto de inicialização - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

Conjunto de inicialização - composto por terminais de isolamento de transdutor no sistema de conexão por rosqueamento, material de marcação, acessórios de jumpeamento e teste. É possível construir individualmente uma régua de terminais para uma ligação trifásica do conversor (corrente e tensão).

78 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)