Lista de produtos Cabeamento de sistema e acessórios

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Conector Bus para trilho de fixação - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

Conector para trilho de fixação (TBUS), 5 pólos, para jumpeamento da tensão de alimentação, encaixável sobre trilhos de fixação de NS 35/... conforme EN 60715

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector Bus para trilho de fixação - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 1090049

Conector bus para trilho de fixação, cor: cinza, corrente nominal: 8 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 125 V, Número de polos por linha: 5, passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, Travamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 5 contatos paralelos

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador de programação - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O driver USB faz parte das soluções de software dos produtos a programar, como por exemplo transdutores ou gerenciadores de motor.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo de alimentação e sinalização de erro - MACX MCR-PTB - 2865625

Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão a parafuso, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Módulo de alimentação e sinalização de erro - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Módulo de alimentação e de sinalização de erro com conexão push-in, inclusive respectivo conector bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de cabos - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais e alimentação com tensão no Termination Carrier para amplificadores condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex. Conexão dos pontos de prensagem 3.2 e 2.2 (transmissão de sinais para placas de entrada ativas) à placa de sinal.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de cabos - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Conjunto de cabos para a transmissão de sinais no Termination Carrier para os módulos de dois canais ou módulos com saída dupla da série MACX Analog Ex. Conexão dos pontos de prensagem 3.1 e 3.2, bem como 2.1 e 2.2 (transmissão de sinais) à placa de sinal.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conjunto de cabos - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Conjunto de cabos para módulo de alimentação e de sinalização de erro TC-MACX-MCR-PTB (código: 2904673), para a utilização no Termination Carrier para os amplificadores condicionadores de sinal da série MACX Analog Ex.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - MACX MCR-CJC - 2924993

Conector para compensação de pontos frios para termopares, para a comutação segura de valores-limite, em combinação com transdutores de temperatura MACX ...-T-UI...

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector - MACX MCR-I20 - 2905680

Terminal de conexão para sinais de corrente, +20 mA ... -20 mA, para a comutação segura de valores-limite, em combinação com os transdutores de temperatura MACX ...-T-UI...

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 Resultados