Approval
Limitação de corrente
Connection method
Módulo de comando de válvula Ex i para ativação de válvulas solenoides Ex i em atmosferas potencialmente explosivas, entrada lógica, tensão em estado ocioso 22,6 V, limitação de corrente com 48 mA, transparência de erro de cabo, saída de mensagens de erro, até SIL 3 conforme IEC 61508; conexão a parafuso
Módulo de comando de válvula Ex i para ativação de válvulas solenoides Ex i em atmosferas potencialmente explosivas, entrada lógica, tensão em estado ocioso 22,6 V, limitação de corrente com 48 mA, transparência de erro de cabo, saída de mensagens de erro, até SIL 3 conforme IEC 61508; conexão push-in
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 25 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão a parafuso.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 58 mA. Para gases até o grupo IIB, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão a parafuso.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 48 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão a parafuso.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 40 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão a parafuso.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 58 mA. Para gases até o grupo IIB, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 25 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 48 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
Módulo de comando de válvula Ex i. Para o comando intrinsecamente seguro de válvulas magnéticas Ex i, módulos de alarme ou LEDs instalados em área Ex. Limitação de corrente com 40 mA. Para gases até o grupo IIC, alimentado por loop, isolamento galvânico, SIL 3. Conexão push-in.
"$pageName" em