Input voltage
Aprovação
Tensão de saída
Potência aparente
QUINT UPS, IQ Technology, Montagem do trilho de fixação, USB (Modbus/RTU), entrada:120 V AC / 230 V AC, saída:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Fonte de alimentação ininterrupta com IQ Technology para montagem em trilho de fixação. Entrada: 120/230 V AC, saída: 120/230 V AC/1 kVA. Ela fornece constantemente informações sobre o estado da carga, o tempo remanescente e a vida útil do módulo de bateria e, deste modo, eleva a disponibilidade da instalação.
Fonte de alimentação ininterrupta com tecnologia IQ 1CA/1CA/500 VA. Para aplicações 120 V AC/230 V AC. Ela fornece a qualquer momento informações sobre o estado da carga, o tempo remanescente e a vida útil do módulo de bateria e, deste modo, eleva a disponibilidade da instalação.
"$pageName" em