Approval
Number of connections
Minimum cross section (solid)
Color
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Maximum cross section (solid)
Width
Rated current
Rated voltage
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: preto, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: marrom, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: verde, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: laranja, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: rosa, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: vermelho, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: violeta, tipo de montagem: NS 15
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 12,5 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 15
"$pageName" em