Conversor de fibra óptica com conexão LC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação, faixa de temperatura ampliada, fonte de alimentação redundante, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Conversores de mídia
Com conversores de mídia de fibra óptica para Ethernet e bus de campo, converte suas interfaces de cobre em condutores de fibra óptica imune a interferências sem medidas complexas para a proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial.
Conversor de fibra óptica com conexão SC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão LC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão SC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica monomodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão ST (B-FOC) (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão SC-Simplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica multimodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão ST (B-FOC) (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica monomodo, montável em trilho de fixação.
Conversor de fibra óptica com conexão SC-Duplex (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica monomodo, montável em trilho de fixação, faixa de temperatura ampliada, fonte de alimentação redundante.
Conversor de fibra óptica com conexão SC duplex de fibra óptica (1300 nm), para conversão de 10/100Base-T(X) em fibra de vidro multimodo (50/125 µm). Autonegociação e função Auto MDI(X). Diagnóstico abrangente de links. Fixação em trilho, alimentação 18 a 30 V DC
Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, para PROFIBUS até 12 MBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cabo de fibra polimérica/PCF
Novos produtos
Conversores de mídia Ethernet
Comunicação confiável por meio de condutor de fibra óptica
Para uma alta imunidade à interferência e os maiores alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores de mídia convertem de modo transparente dados de Ethernet nos condutores de fibra óptica. Dependendo do dispositivo e do cabo, eles superam distâncias de até 80 km com taxas de transmissão de dados de até 1 GBit/s.
Características principais
- Velocidade de transmissão 10/100/1.000 MBit/s (dependendo do dispositivo)
- Várias conexões de fibra: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Alcance máximo de até 80 km
- Caixa feita de metal e plástico
- Pacote de certificação abrangente: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Suas vantagens
- Amplo portfólio para todas as aplicações
- Comunicação GBit – ideal para aplicações com taxa de transferência de dados elevada
- Formato compacto e instalação flexível
- Tempo reduzido de latência para aplicações com protocolos em tempo real
- Fonte de alimentação redundante
Conversores de mídia para redes Ethernet
Conversores de mídia para Ethernet para aplicações industriais
Para uma alta imunidade a interferência e os maiores alcances de transmissão em aplicações industriais, os conversores de mídia convertem de modo transparente dados de Ethernet nos condutores de fibra óptica. Dependendo do dispositivo e do cabo, eles superam distâncias de até 80 km com taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s.
A família de conversores de mídia para Ethernet se destaca por sua durabilidade e versatilidade. O abrangente portfólio é composto por inúmeros dispositivos para requisitos básicos, ampliados e especiais como, p. ex., para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas e aplicações de fornecimento e distribuição de energia.
Escolha o âmbito de funções adequado para sua aplicação e diferentes interfaces de fibra de vidro. Além disso, os acessórios de montagem únicos oferecem opções de instalação especialmente flexíveis.
Conversor de mídia para bus de campo
Conversor de mídia para PROFIBUS
Conversor de mídia para PROFIBUS
Com os conversores de mídia da família de produtos PSI-MOS você converte interfaces PROFIBUS de cobre em fibra óptica (condutor de fibra óptica). A conversão é efetuada com transparência de protocolo para todas as taxas de transmissão até 12 Mbit/s. Isso traz vantagens claras para você:
- Identificação automática de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
- Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
- Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
- Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
- Combinável de forma modular através de conector bus para trilho de fixação com os repetidores de cobre PSI
- Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
Conversor de mídia para CANopen® e DeviceNet™
Conversor de mídia para CANopen® e DeviceNet™
Com os conversores de mídia é possível conectar em rede os sistemas de bus de campo CANopen® e DeviceNet™ através de condutores de fibra óptica de forma fácil e imune a interferências. Isso traz vantagens claras para você:
- Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
- Contato de comutação sem potencial para o aviso precoce de estados críticos nos trajetos de fibra óptica
- Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
- Combine os conversores de fibra óptica com repetidores de cobre para uma união de cobre pura. Além disso: com os conectores bus para trilho de fixação é possível construir um hub modular.
Conversor de mídia serial
Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T
Conversor de mídia para conexões RS-232
As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências de influências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são curtas demais. Converta sua interface serial em condutores de fibra óptica com os conversores de mídia da Phoenix Contact. Isso traz vantagens significativas para você:
- Distâncias de transmissão mais longas
- Eliminação de interferências de EMC
- Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
- Contato de comutação sem potencial para o alarme precoce em trajetos de fibra óptica críticos
- Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
- Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1