Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MC 1000-SM20 ST - Conversor com conector de fibra óptica
1329821

Conversor de fibra óptica com conexão ST (B-FOC) (1310 nm) para 100Base-TX para condutor de fibra óptica monomodo, montável em trilho de fixação.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Comutação MDI/MDI-X automática
Taxas de transmissão de dados de 100 MBit/s
Função Link Fault Pass Through (LFPT) para monitorar a conexão de forma fácil