Ferramenta de componentes eletrônicos

Ferramenta de componentes eletrônicos

A ferramenta de componentes eletrônicos da família de produtos MICROFOX é a linha de alicates para todas as áreas de atividade na área da eletrônica e eletromecânica. Esta ferramenta de componentes eletrônicos filiforme e precisa destina-se especialmente ao acesso às áreas de difícil, como componentes de placas de circuito impresso. Para proteção de componentes eletrônicos sensíveis, recomendamos as variantes ESD, equipadas com cabos especiais.

Go to Product Detail Page for item 1212489
MICROFOX-SB - Cortador lateral
MICROFOX-SB - Cortador lateral
1212489

Alicate de corte diagonal para eletrônica, cabeça redonda, sem chanfro, com mola de abertura, polimento espelhado e lubrificado, cabo de 2 componentes, capacidade de corte: macio 0,2 - 2,0 mm; semiduro 1,2 mm diâmetro; duro 0,5 mm diâmetro

Suas vantagens

  • Proteção de componentes eletrônicos através de versão ESD
  • Alta precisão: tolerâncias reduzidas na fabricação
  • Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
 Alicate para componentes eletrônicos ESD na aplicação

Alicate para componentes eletrônicos ESD

Proteção contra cargas elétricas com a ferramenta de componentes eletrônicos

Proteja componentes eletrônicos altamente sensíveis contra descarga eletrostática (ESD). Os punhos especiais dos alicates para componentes eletrônicos ESD são fabricados com plástico condutor. Deste modo, a carga eletrostática é descarregada lentamente e de modo controlado.