Placa de circuito impresso para o BC 107,6 DEV-KIT
Conjuntos de montagem para desenvolvimento para caixas de montagem para eletrônica
Os Development Kits permitem realizar rapidamente protótipos e equipamentos de série preliminar. Estes conjuntos de montagem para desenvolvimento para as diferentes famílias de caixas possibilitam layouts eletrônicos e soluções de conexão individuais. A Phoenix Contact oferece conjuntos de montagem para desenvolvimento para caixas para trilho DIN das séries BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC e UM-BASIC.
DEV-KIT ME-PLC: inclui 1 caixa ME-PLC 40 e sistema de conexão plugável (36 polos), fornecida em peças individuais
DEV-KIT BC 107,6: inclui 1 caixa BC 107,6 e terminais de placa de circuito impresso (MKDS), fornecida em peças individuais
Placa perfurada para o ME-PLC 40 DEV-KIT; para régua básica 2,5 CCND de 36 polos; adequada para soldadura manual
DEV-KIT UM-BASIC: inclui 1 caixa de perfil UM-BASIC 100MM e terminais de placa de circuito impresso (SMKDS), fornecida em peças individuais
DEV-KIT ME-IO: inclui 1 caixa ME-IO 18,8 e sistema de conexão plugável (HSCH com HSCP), fornecida em peças individuais
Conector de bus para ligar módulos BC no trilho de fixação, adequado para BC DEV-KITS, contém HBUS 107,6 e régua de pinos
Exemplo de placa de circuito impresso para caixa ICS
Placa perfurada para o EH 45 FLAT DEV-KIT; para bornes MKDS-5,08; adequada para soldadura manual
Placa perfurada para o ME MAX DEV-KIT; para caixa básica MSTBO de 4 polos; adequada para soldadura manual
Suas vantagens
- Soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada
- Placas perfuradas apropriadas para a montagem manual
- Conectores de bus específicos para a montagem de sistemas de equipamentos inteiros
Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação
As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.
Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos
Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.
Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.