Lista de produtos Acessórios Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Filtro

30 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Ponte de conexão - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Ponte de cabeamento para a conexão de três dispositivos de proteção contra raios FLASHTRAB SEC HYBRID com um centelhador N/PE para um circuito 3+1 para sistemas TN-S/TT. Espaçamento de conexões de 17,5 mm, monofásico, 8 polos, bitola de 35 mm² com caixa de plástico estável para a proteção contra toque necessária em caso de utilização com jumper de condutores neutros.

Ponte de conexão - MPB 18/1- 2 - 2809209

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 2 pólos

Ponte de conexão - MPB 18/1- 3 - 2809212

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 3 pólos

Ponte de conexão - MPB 18/1- 4 - 2809225

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 4 pólos

Ponte de conexão - MPB 18/1- 5 - 2817864

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, de 1 fase, 5 polos

Ponte de conexão - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 6 polos, seção transversal 35 mm² e tampas finais montadas

Ponte de conexão - MPB 18/1- 6 - 2748564

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 6 pólos

Ponte de conexão - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, 1 fase, 7 pólos, cor: azul

Ponte de conexão - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 8 polos, seção transversal 35 mm² e tampas finais montadas

Ponte de conexão - MPB 18/1- 8 - 2748577

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 8 pólos

30 Resultados