FKCS 2,5/ 6-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso
1975309

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: FKCS 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Combinável com família MSTB 2,5