cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20200326| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Conector para passagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Lock + Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
| Família de produtos | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Linha de produtos | COMBICON Connectors M |
| Número de pólos | 6 |
| Passo | 5,08 mm |
| Número de conexões | 6 |
| Número de linhas | 1 |
| Quantidade de potenciais | 6 |
| Tipo de montagem | Lock & Release flange rosqueado |
| Propriedades | |
| Corrente nominal IN | 12 A |
| Tensão UN | 320 V |
| Resistência de contato | 1,5 mΩ |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
| Tensão de teste (III / 2) | 320 V |
| Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
| Tensão de dimensionamento (II/2) | 630 V |
| Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
| Tecnologia de conexão | |
| Sistema de conectores | COMBICON MSTB 2,5 |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de contato | Pino |
| Intertravamento | |
| Tipo de travamento | Travamento Lock and Release |
| Tipo de montagem | Lock + Release |
| Torque de aperto | 0,3 Nm |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
| Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe | 0 ° |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Pino calibrador a x b / diâmetro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Ranhura longitudinal (L) |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Flange | |
| Torque de aperto | 0,3 Nm |
| Dados de material - contato | |
| Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (5 - 7 µm Sn) |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (5 - 7 µm Sn) |
| Superfície metálica da área de contato (camada intermédia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Dados de material - caixa | |
| Cor (Caixa) | verde (6021) |
| Material isolante | PA |
| Grupo de material isolante | I |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
| Desenho de medidas |
|
| Passo | 5,08 mm |
| Largura [w] | 55,45 mm |
| Altura [h] | 16,5 mm |
| Comprimento [l] | 19,3 mm |
| Altura de montagem | 16,5 mm |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de tração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
| 2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexível / > 50 N | |
| Forças de encaixe e remoção | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Número de ciclos | 25 |
| Força de inserção por polo aprox. | 7 N |
| Força de tração por polo aprox. | 7 N |
| Teste de torque | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Suporte de contato em utilização | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Suporte de contato em utilização Requisito >20 N |
Aprovado no teste |
| Resistência das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Polarização e codificação | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Inspeção visual | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Inspeção dimensional | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste térmico | Grupo de teste C | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos verificado | 16 |
| Resistência de isolamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
| Distâncias de isolamento e fuga | | |
| Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 320 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 3 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 630 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de vida útil | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 4,8 kV |
| Resistência de passagem R1 | 1,5 mΩ |
| Resistência de passagem R2 | 1,6 mΩ |
| Ciclos de encaixe | 25 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
| Teste climático | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Estresse por calor | 100 °C/168 h |
| Tensão alternada suportável | 2,21 kV |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | semisenoidal |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
| Código | 1096149 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | AACW |
| Chave de produto | AACWDA |
| GTIN | 4055626930343 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,506 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,506 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |