Cabeamento de sensor/atuador

Cabeamento de sensor/atuador

Confiável no campo

Conecte seus sensores e atuadores no campo de modo rápido e seguro. Nós fornecemos programas de produtos completos para o cabeamento de campo passivo.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Cabeamento de sensor/atuador

Exibir todos os produtos dessa categoria

Assegure o funcionamento de suas instalações: com uma gama completa de produtos e soluções para a conexão de sensores e atuadores. Quer seja em aplicações padrão ou cabeamentos em indústrias exigentes e aplicações especiais. Beneficie das vantagens dos conectores de encaixe circulares para suas interfaces e mídia: para sinais, dados e potência. Oferecemos todos os números de polos e codificações em uma frente de encaixe padrão. Para além de conectores montáveis e cabos montados, a gama de produtos abrange também conector para equipamentos e distribuidores. 

Suas vantagens

  • Flexível graças à gama completa nos tamanhos M8 a M12
  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos com conectores M12 Push-Pull
  • Mesmo sob influências ambientais extremas uma conexão de blindagem absolutamente segura e confiável com Advanced Shielding Technology
  • Economizar espaço com conectores multipolos
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples

Complexidade reduzida

Cabear muitos componentes de campo de forma rápida e transparente no campo com caixas de distribuição e distribuidores M12  

Distribuição de sinais simples no campo

Com o cabeamento de sensor/atuador plugável, você economiza tempo e dinheiro por comparação ao dispendioso cabeamento individual no campo. Interfaces padronizadas asseguram uma instalação rápida e confortável sem trabalho mecânico.

 

Variedade única

Variedade única  

Todos os números de polos e codificações em uma frente de encaixe padrão

Os conectores M8 e M12 estão estabelecidos na indústria como padrão. Nosso programa de produtos para sinais, dados e potência amplia o campo de aplicação e é único no mercado no tocante à variância. Aproveite as vantagens e aposte na Phoenix Contact como líder de mercado na área da tecnologia de conexão.

Suas vantagens

  • Tudo em um formato compacto – desde a transmissão de dados segura e rápida, passando pela transmissão de sinais multipolos, até o inovador cabeamento M12 Power
  • Cabeamento contínuo para todas as interfaces desde o nível de campo até o equipamento
  • Utilização confiável graças a formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/IP67

Soluções de cabeamento M8 para a Single Pair Ethernet

Soluções de cabeamento M8 para a Single Pair Ethernet  

Soluções de cabeamento M8 para a Single Pair Ethernet

Ethernet é o protocolo de comunicação líder para rede de dados locais (LAN). Com a Single Pair Ethernet (SPE), o protocolo estabelecido agora também entra nos últimos níveis de automação. O cabeamento de dados de par único e normalizado transmite sem problemas dados até 1 GBit/s e potências até 60 W com um alcance até 1.000 m. Os conectores M8 compactos em variantes de pino ou fêmea permitem a você uma integração simples em sensores convencionais e, adicionalmente, implementam conexões suspensas. Assim, SPE constitui a base para uma interligação com futuro garantido desde o sensor até à Cloud.

M12 PUSH-PULL – O novo padrão para a automação industrial

Conectores M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull  

Conectores M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull

Os conectores M12 Push-Pull travam de forma cômoda e confiável graças a um encaixe fácil. Especialmente em espaços reduzidos e em aplicações com alta densidade de cabeamento, o sistema de travamento rápido permite uma conexão de equipamento fácil e sem ferramenta. Graças às variantes de pino e de soquete, você efetua sem problemas a conexão de sensores e implementa conexões suspensas no campo. A compatibilidade de encaixe independente do fabricante e a integração fácil de equipamentos asseguram adicionalmente uma alta disponibilidade em todo o mundo.

Cabeamento para aplicações especiais

Programas de cabeamento para aplicações especiais  

Programas de cabeamento para aplicações especiais

Para demandas que ultrapassam as especificações clássicas do ambiente industrial, a Phoenix Contact disponibiliza séries de produtos especialmente adequadas.

Nossos programas especiais são adequados para:

  • A zona de contato com o produto e a zona de pulverização na indústria alimentícia
  • Aplicações outdoor como, p. ex., máquinas de construção
  • Aplicações ferroviárias com requisitos especiais em matéria de incêndios e vibrações
  • Utilização em robôs e correias de arraste
  • Aplicações de energia, inclusive em áreas com pouco espaço
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador

Serviço


Advanced Shielding Technology

Conceito de blindagem único para conectores montados.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/entry_page/entry_page