Mesurer les transitoires et en déduire les mesures à prendre de manière ciblée

Exemple d'application pour la transformation numérique dans l'infrastructure ferroviaire

Détecter les surtensions transitoires et en déduire des mesures

Détecter les surtensions transitoires et en déduire des mesures

Les installations de l'infrastructure ferroviaire présentent généralement de vastes ramifications et comprennent toujours plus d'équipements d'exploitation électroniques centralisés et décentralisés. En règle générale, ces derniers sont équipés de parafoudres basse tension, la détection de la cause d'un dommage et son effet sont cependant souvent difficiles en raison de la répartition sur de grandes surfaces et de la connexion galvanique. L'introduction de mesures ciblées pour la maintenance et la remise en état n'est pour cette raison possible que dans des conditions limitées.

Phoenix Contact a développé un système qui permet de manière très simple de mesurer les courants de choc avec exactitude et de détecter les surtensions transitoires, ce qui permet ainsi d'établir une relation de cause à effet. La mesure et l'introduction de mesures nécessaires sont principalement soutenues par le biais de l'interprétation des données collectées. Afin de planifier les interventions de maintenance avec prévoyance et d'éviter encore plus des pannes d'installations, la durée de vie restante (la SoH, « State of Health ») des parafoudres installés peut être déterminée.

CONTACT
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Protection contre la foudre et parafoudre basse tension pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :