Rétrofit de l'installation dans l'espace intérieur du poste d'aiguillage Modernisez les postes d'aiguillage existants de manière simple et sûre. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application sur la modernisation de l'infrastructure ferroviaire :

Passage à niveau avec installation de signalisation au coucher du soleil

Application

Les nouveaux postes d'aiguillage sont aujourd'hui construits sous forme de postes d'aiguillage informatiques (PAI). Parallèlement, des postes d'aiguillage tout relais conventionnels (PR) restent en service et doivent être modernisés pour pouvoir continuer à fonctionner en toute sécurité. Le défi : combiner la technologie de raccordement électromécanique existante avec une nouvelle technologie – sans recâblage complexe susceptible d'entraîner des erreurs.

Solution

Moderniser en sécurité les installations des postes d'aiguillage existants

Moderniser en sécurité les installations des postes d'aiguillage existants

Phoenix Contact propose un large portefeuille de produits et de concepts pour la modernisation de vos installations existantes :

  • Système de précâblage : les câbles du système préconfectionnés permettent un câblage rapide, sans erreur et uniforme – idéal pour les transformations « du jour au lendemain ».
  • Panneaux de brassage : forme de construction compacte pour une grande densité de signaux dans un espace restreint. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice de couleur, ils offrent une grande clarté et minimisent les erreurs de câblage.
  • Production additive avec PROTIQ : pour les prototypes tridimensionnels ou les petites séries à partir de la taille de lot 1, PROTIQ – une entreprise de Phoenix Contact – propose des composants en métal et en plastique imprimés en 3D.
Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300