Saisir et traiter les informations de diagnostic relatives à l'état de l'installation, et les mettre à disposition selon les besoins

Exemple d'application pour la transformation numérique dans l'infrastructure ferroviaire

Exemple d'application : informations de diagnostic dans l'infrastructure ferroviaire

Saisir et traiter de manière ciblée les informations de diagnostic

Avec la mise en place d'une infrastructure ferroviaire décentralisée, le diagnostic et la maintenance d'équipements électriques deviennent plus complexes, car les appareils sont répartis sur la ligne et ne sont plus regroupés dans le poste d'aiguillage centralisé. Pour maintenir les travaux de contrôle d'états des appareils à un niveau le plus faible possible, le télédiagnostic et la télémaintenance sont des outils efficaces. La vague de données qui arrive dans le poste de supervision doit cependant tout d'abord être traitée. Afin de pouvoir réaliser la surveillance à distance, le diagnostic et la maintenance préventive le plus facilement possible, il est plus efficace de pré-traiter les données acquises de manière décentralisée et de ne transférer que les données pertinentes au poste de supervision.

Les produits de Phoenix Contact vous assistent avec des logiciels de programmation pour un certain nombre de systèmes, d'interfaces et de protocoles de communication. Une connexion simple à vos propres bases de données est également possible.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatisation et technique de communication

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :