Alimentation en tension fiable dans l'infrastructure ferroviaire Pour certains composants liés à la technologie de signalisation, la plage de tension de service doit impérativement être respectée. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application pour une exploitation ferroviaire sûre.

Voies ferrées avec installations de signalisation

Application

Il existe des composants de signalisation liés à la sécurité dont la sécurité de fonctionnement est mise en danger si la tension d'alimentation est trop élevée, ce qui peut entraîner une distorsion du signal. La plage de tension de service de ces appareils ne doit donc en aucun cas être dépassée. Un dépassement ne correspond pas ici à une surtension transitoire dans la plage des kV, mais à des surtensions en pourcentage. Pour les alimentations de modules liés à la sécurité dans le domaine de la technique de commande et de sécurisation, la hauteur de la tension de sortie doit être prise en compte dans les considérations relatives au certificat de sécurité. Toute erreur doit être exclue en prenant les mesures préventives correspondantes. Une surveillance permanente séparée de la tension peut remplir ces conditions, mais est toutefois très fastidieuse.

Solution

Exemple d'application : alimenter des dispositifs ferroviaires dans la plage de tension de service

Alimenter des dispositifs ferroviaires dans la plage de tension de service

Afin d'exclure quasiment totalement ce type d'erreur, Phoenix Contact comprend dans sa gamme des alimentations avec parafoudre basse tension double sur la sortie. De cette manière, les alimentations fournissent avec fiabilité la tension côté secondaire de p. ex. 24 V. Autre avantage : vous pouvez consulter à tout moment l'état des appareils.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Alimentations

Alimentations pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :