Aspects sécuritaires pour le personnel de maintenance et d'exploitation Dans l'infrastructure ferroviaire, les structures d'exploitation électrotechniques doivent souvent être utilisées, contrôlées et entretenues sous tension. Pour découvrir les aspects sécuritaires à prendre en compte, consultez notre exemple d'application pour une exploitation ferroviaire sûre.

Une personne attend un train de marchandises

Application

Outre les exigences liées à la sécurité des passagers, il faut également respecter des prescriptions strictes concernant le personnel de maintenance et d'exploitation. Comme les structures d'exploitation électrotechniques ne sont généralement pas coupées, elles représentent une source de danger continue. Dans le domaine de la basse tension en particulier, les travaux de contrôle, d'entretien et de maintenance sont souvent effectués sous tension. Il est donc indispensable de prendre des mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes.

Solution

Exploitation, contrôle et maintenance sûrs d'équipements d'infrastructures ferroviaires

Exploitation, contrôle et maintenance sûrs d'équipements d'infrastructures ferroviaires

Nos solutions pour une sécurité maximale :

  • Isolation de protection conforme à la classe de protection II : dans les postes d'aiguillage plus anciens avec un environnement non conducteur, les appareils avec un concept d'isolation de haute qualité et un boîtier non conducteur garantissent la sécurité électrique – même sans contact avec le conducteur de protection.
  • Composants électromécaniques répondant à des normes de sécurité électronique élevées : la protection contre les contacts fortuits avec les doigts, les dispositifs de blocage, les couteaux de sectionnement, les fiches de test isolées et la résistance aux tensions d'impulsion minimisent le risque de tensions de contact.
  • Qualité contrôlée : les laboratoires d'essai de Phoenix Contact, certifiés selon la norme ISO 17025, garantissent le respect de normes de qualité particulièrement élevées pour tous les composants.
Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300