Infrastructure de communication pour la mise en réseau d'anciennes installations, d'équipements décentralisés et de nouvelles installations numériques

Exemple d'application pour la transformation numérique dans l'infrastructure ferroviaire

Mettre en réseau les anciennes installations décentralisées et les nouvelles installations numériques

Mettre en réseau les anciennes installations décentralisées et les nouvelles installations numériques

Avec la numérisation progressive de l'infrastructure ferroviaire, le nombre d'équipements d'exploitation intelligents augmente. Alors que la communication s'est jusqu'à présent limitée à l'échange de données entre le poste d'aiguillage et la salle de contrôle, il est maintenant question d'intégrer encore plus d'appareils intelligents décentralisés dans l'infrastructure de communication, p. ex. pour la surveillance et le diagnostic.

Pour ce faire, des interfaces et des protocoles de communication doivent d'une part être intégrés pour différents médias de transmission et de nouvelles connexions de données doivent d'autre part être créées.

Phoenix Contact vous assiste ici avec des produits pour des liaisons radio, des fibres optiques et des lignes de cuivre, qui vous permettent l'extension flexible d'une infrastructure de communication qui a de l'avenir.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatisation et technique de communication

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :