Protéger les réseaux utilisés dans la technologie de signalisation Protégez les réseaux de communication et de données dans les installations d'infrastructures ferroviaires contre les accès non autorisés. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application pour une exploitation ferroviaire sûre.

Vision floue d'un tunnel, infrastructure ferroviaire

Application

Avec la numérisation croissante, de plus en plus de réseaux de données et de communication sont mis en place pour l'infrastructure ferroviaire. Même si ces derniers ne se trouvent pas dans le domaine vital de la technique de commande et de sécurisation (LST), mais sont utilisés pour le télédiagnostic ou la surveillance énergétique et des installations, ces réseaux doivent être protégés contre tout accès non autorisé. Ces systèmes sont, d'une part, indispensables au fonctionnement ferroviaire sans problème et, d'autre part, il est possible d'accéder aux systèmes vitaux par le biais de systèmes secondaires.

La décentralisation croissante de l'architecture des installations complique de plus la fiabilité de leur protection. Les réseaux de données présentent de vastes ramifications – entre autres jusque dans les installations extérieures. Certaines parties de l'installation intégrées au réseau ne peuvent pas être protégées sur place contre un accès non autorisé.

Solution

Réseaux d'installations protégés contre tout accès non autorisé dans la technologie de signalisation

Protéger les réseaux d'installations utilisés dans la technologie de signalisation contre tout accès non autorisé

Les routeurs de sécurité de Phoenix Contact constituent la colonne vertébrale de sécurité de vos infrastructures et offrent la protection nécessaire face à un accès non autorisé – aussi bien du point de vue centralisé que décentralisé. En complément, un switch industriel assure une connexion réseau stable et sûre entre le routeur et les composants connectés.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatisation et technique de communication

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :