Communication du poste d'aiguillage informatique avec la commande du passage à niveau à relais Mettez votre poste d'aiguillage informatique en réseau avec un passage à niveau conventionnel. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application sur la modernisation progressive de l'infrastructure ferroviaire :

Passage à niveau avec barrière et train

Application

Lors de la transformation de postes d'aiguillage tout relais en postes d'aiguillage informatiques, il peut arriver que des passages à niveau continuent à être exploités avec la technique des relais. Dans de tels scénarios, la technologie des relais et la technologie numérique doivent communiquer entre elles de manière fiable. Ceci pose des exigences élevées au niveau de la transmission des données.

Solution

Poste d'aiguillage informatique avec technique de relais sur le passage à niveau

Mettre en réseau le poste d'aiguillage informatique avec technique de relais sur le passage à niveau

Phoenix Contact propose à cet effet une solution de communication modulaire certifiée SIL 3. Elle est basée sur des systèmes de bus standardisés et garantit une intégration sûre et simple. Grâce à une portée de plus de 6,5 km, la communication des données fonctionne de manière fiable, même dans des conditions exigeantes.

CONTACT
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Automatisation et technique de communication

Automatisation et technique de communication pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :