CLIXTRAB - la combinaison d'un parafoudre basse tension et de blocs de jonction
CLIXTRAB- parafoudre basse tension YouTube

CLIXTRAB Parafoudre pour câbles de signalisation et de données

La gamme de produits CLIXTRAB est conçue pour la protection des installations de technique de signalisation soumises à des exigences élevées en matière de technique de sécurité. Elle comprend des blocs de jonction Push‑in et la fiche parafoudre correspondante. Grâce au commutateur rotatif intégré et aux accessoires standardisés, vous pouvez réaliser avec CLIXTRAB de nombreuses tâches de mesure et de contrôle sur vos installations et câbles de signalisation. CLIXTRAB protège l'électronique sensible des postes d'enclenchement, sans influencer les circuits de signalisation de manière inadmissible. Il satisfait ainsi aux conditions requises pour pouvoir être également utilisé dans des installations liées à la sécurité. Grâce au circuit de protection performant avec protection anti-surcharge intégrée, CLIXTRAB garantit une disponibilité maximale de l'installation. Un affichage local prévient en cas de surcharge. Il est, en outre, possible d'utiliser un kit de télésignalisation pour l'interrogation du statut, qui émet un message d'erreur via un contact indépendant du potentiel de terre. CLIXTRAB satisfait aux normes et directives internationales telles que la DB RIL 819.0808.

Parafoudres pour l'alimentation électrique

Parafoudres pour l'alimentation électrique

Une disponibilité élevée de l'infrastructure nécessite non seulement des parafoudres pour les câbles de signalisation et de données mais aussi des parafoudres pour l'alimentation électrique. Lors de la sélection du parafoudre approprié, il faut tenir compte d'un grand nombre de facteurs spécifiques à l'industrie ferroviaire. Les différents niveaux de tension et les fréquences doivent être respectés car l'alimentation peut provenir du réseau public, du courant ferroviaire ou encore d'alimentations de secours. De plus, il faut également prendre correctement en compte d'éventuelles tensions interférentes engendrées par des courants de service inverses.

ImpulseCheck et CHECKMASTER

Surveillance et contrôle de la protection contre la foudre et des parafoudres basse tension

ImpulseCheck surveille l'état de santé (SoH) de tous les parafoudres
ImpulseCheck permet une saisie précise des perturbations transitoires et par conséquent la mesure de l'état de santé des parafoudres. Pour cela, des capteurs sont posés sur les câbles d'alimentation ou sur les conducteurs de terre correspondants. Pour la technique de commande et de sécurisation, il est important que les capteurs fonctionnent de manière indirecte et par conséquent sans rétroaction des perturbations. Cela permet également une installation ultérieure sans intervention dans les systèmes sensibles. Si cela est nécessaire, les capteurs ajoutés peuvent à tout moment être repositionnés. Les données de mesure sont transmises par ImpulseCheck au PROFICLOUD. Les utilisateurs peuvent ainsi y accéder et analyser les données de manière décentralisée.

Appareil de contrôle pour parafoudres
Les informations de diagnostic précises permettent de détecter de manière précoce si un module de protection contre la foudre doit être remplacé. Elles permettent ainsi d'améliorer la disponibilité des installations. Notre appareil de contrôle mobile CHECKMASTER vous permet de contrôler les fiches de protection sans outil et sans influencer les circuits de signaux dans le cadre de la maintenance des installations. Tous les résultats des contrôles sont enregistrés dans une mémoire et peuvent être transférés en toute simplicité dans les programmes Office. Le CHECKMASTER satisfait ainsi aux exigences des exploitants d'infrastructure ferroviaire.