Contrôler, séparer et mettre à la terre les câbles de signaux pour le poste d'aiguillage Localisez de manière fiable les erreurs de connexion et les endommagements à l'aide de blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application sur la disponibilité des systèmes dans l'infrastructure ferroviaire :

Armoire électrique à côté des voies ferrées avec des composants pour la transmission de signaux et de données

Application

Dans l'infrastructure ferroviaire, la structure de terminaisons de câbles représente le point de transfert du poste d'aiguillage vers l'installation extérieure. Chaque câble de signaux y est placé sur des blocs de jonction. Suite à une connexion sûre électrique disponible sur le long terme, différentes tâches techniques de mesure et de connexion sont réalisées sur les câbles de signaux et les éléments extérieurs techniques de signaux : séparer, mettre à la terre, mesure de courant, de résistance et d'isolation.

Ces mesures sur les câbles de signaux servent à la localisation d'erreurs de connexion ou d'endommagements, qui réduisent nettement la disponibilité de l'installation. Afin d'identifier rapidement et avec précision les erreurs, les câbles de signaux sont séparés et contrôlés dans des sections. Parce que le circuit de courant des signaux doit pour cette raison être ouvert, des blocs de jonction sectionnables ont été établis pour cette tâche. Notamment pour les blocs de jonction montés dans des installations extérieures (coffrets de distribution et boîtiers de raccordement ainsi qu'éléments extérieurs), la qualité de contact de qualité inférieure d'une déconnexion conduit à des sources d'erreurs inutiles dans le système et à une recherche d'erreurs interminable.

Solution

Câbles de signaux pour poste d'aiguillage

Mesurer, séparer et mettre à la terre les câbles de signaux

Afin de garantir une qualité de contact durable à faible résistance sur le long terme, la déconnexion est de conception particulièrement robuste et de haute qualité pour les blocs de jonction de Phoenix Contact. Ces blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure permettent d'ouvrir le circuit de signalisation sans déconnecter la ligne de signaux. Les points-tests sont intégrés dans les blocs de jonction et garantissent le contact fiable des appareils de mesure avec des accessoires d'adaptateurs d'essai étendus.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :