Commutation en mode test pour la migration des postes d'aiguillage Lors de la migration de postes d'aiguillage en mode test, commutez simplement entre l'ancienne et la nouvelle installation. Pour en savoir plus, consultez notre exemple d'application sur la modernisation de l'infrastructure ferroviaire.

Infrastructure ferroviaire de nuit

Application

Lors du passage des postes d'aiguillage à la technologie numérique, la nouvelle installation est généralement mise en place parallèlement à l'infrastructure existante. Après des tests complets, la commutation est effectuée vers les appareils de l'installation extérieure. Cela peut se faire soit en une seule fois avec mise en service immédiate et démontage de l'ancienne installation, soit en plusieurs étapes dans le cadre d'essais nocturnes.
Dans le cas d'un essai, le poste d'aiguillage doit être de nouveau commuté sur l'ancienne installation pour l'exploitation de jour. Il faut donc passer plusieurs fois de l'ancienne à la nouvelle installation et inversement jusqu'à ce que la nouvelle technique soit entièrement testée et définitivement mise en service.

Solution

Commuter entre anciens et nouveaux postes d'aiguillage en mode test

Commuter entre anciens et nouveaux postes d'aiguillage en mode test lors de la migration

Des appareils électromécaniques, qui pourront être retirés sans intervention dans le câblage après la mise en service finale, sont nécessaires pour ces opérations de commutation. Les blocs de jonction à couteau de sectionnement de Phoenix Contact constituent ici une solution flexible et sûre.

Contact
Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Technique de raccordement pour l'infrastructure ferroviaire

Informations supplémentaires sur les produits adaptés :