The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Маркировка для промышленной маркировки

Подходящий материал для любой технологии печати

Технология цифровой печати позволяет наносить маркировку на самые различные материалы. Подготовленные карточки из пластмассы, этикетки из пластика или металла, а также материал в виде трубок имеют широкое распространение.

К изделиям
Материал
Маркировка Phoenix Contact

Маркировка

Свойства материалов

Для получения оптимального печатного изображения в процессе нанесения маркировки технологические параметры должны соответствовать свойствами материала.

При этом особенно важным фактором является качество поверхности. Оно должно соответствовать технологии печати и печатному носителю.

Поэтому применяются различные методы повышения качества поверхности для нанесения на разные материалы маркировки нужного качества.

Обзор маркировочных материалов

Поскольку сегодня все отрасли промышленности ощущают на себе возрастающую финансовую нагрузку, предприятия постоянно ищут пути экономии. Это касается и маркировки — четкая и стойкая маркировка экономит время и деньги.

Металл

Главными преимуществами металлических табличек являются стойкость и прочность. В отличие от большинства пластмасс металлы можно использовать в самых жестких условиях окружающей среды. Поэтому эти материалы все чаще применяются в промышленности в качестве паспортных табличек машин, контроллеров и установок.

Phoenix Contact предлагает металлические маркировки для нанесения обозначений на проводники и кабели и для установки в носитель, а также материалы с самоклеящейся пленкой, подходящие для применения на шероховатых поверхностях.

Полиамид (РА)

Даже при повышенной температуре полиамид прекрасно сохраняет электрические, механические, химические и термические свойства. При использовании стабилизаторов теплового старения полиамид способен выдерживать кратковременный нагрев до +200 °C.

Полиамид поглощает из атмосферы в среднем 2,8% влаги. Однако при этом влага содержится в материале не в форме кристаллизационной воды, а в виде химически связанных групп H2O в молекулярной структуре. Вследствие этого полиамид сохраняет пластичность и не охрупчивается даже при температурах до -60 °C.

Класс воспламеняемости от V2 до V0 (согласно UL 94)
Не содержит силикона и галогенов
Диапазон температуры: от -60 °C до +125 °C

Поликарбонат (РС)

Поликарбонат отличается высокой механической прочностью и химической стойкостью. Среди прочих свойств этого материала следует назвать жесткость, стабильность формы и высокую теплостойкость. Из поликарбоната производятся особенно гладкие и сохраняющие свою форму маркировочные материалы.

Минимальное поглощение влаги
Не содержит силикона и галогенов
Диапазон температуры: от -40 °C до +125 °C

Поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ имеет долгий срок службы. Он отличается особенно высокой механической прочностью и химической стойкостью. ПВХ не склонен к коррозии под воздействием кислорода и озона. Материал устойчив к коррозирующему воздействию солевых растворов и большинства кислот.

Без силикона
Диапазон температуры: от -30 °C до +80 °C

Полиэфир

Полиэфир — материал, устойчивый к воздействию химикатов. Он отлично подходит для печати, формовки и штамповки. Полиэфир устойчив к УФ-излучению и поглощает мало влаги.

Не содержит силикона и галогенов
Диапазон температуры: от -40 °C до +150 °C (в зависимости от состава)

Полиэтилен (PE)

Полиэтилен — это термопластический материал, отличающийся высокой устойчивостью к воздействию кислот, щелочи и других растворителей. Он практически не впитывает влагу и имеет хорошие характеристики вязкости и предельного растяжения.

Не содержит силикона и галогенов
Диапазон температуры: -40 °C до +80 °C

Полиолефин

Полиолефины — частично кристаллические термопластичные пластмассы, которые легко перерабатываются в виде экструдированного профиля (термоусадочный кембрик). Они отличаются высокой химической стойкостью.

Без силикона
Диапазон температуры: -55 °C до +125 °C