Ваши приложения — наши решения
Успешный энергоменеджмент в системе автоматизации здания в значительной мере способствует оптимизации мониторинга энергопотребления и энергоэффективности всех приложений и их непрерывной и децентрализованной коммуникации между собой. Энергоменеджмент все чаще включает в себя производство, хранение и передачу энергии от возобновляемых источников. В комплексных системах многочисленные силовые электронные устройства взаимодействуют с устройствами управления и коммуникации. Сюда относятся, например, теплоэлектростанции и фотогальванические установки, которые снабжают здания необходимой энергией. Фотогальванические инверторы преобразуют энергию на собственные нужды и для рекуперации энергии в общие сети энергоснабжения. Зарядные устройства заряжают энергоаккумуляторы для накопления электрической энергии. Умные счетчики в сочетании с автоматической системой управления нагрузкой и ресурсами являются частью интеллектуальных электросетей. Высокопроизводительная технология подключения и соединения Phoenix Contact гарантирует надежное функционирование этих устройств и безопасную передачу и использование электроэнергии.
Распространенные приложения для разъемов устройств в энергоменеджменте зданий
- Аккумуляторный накопитель
- Фотогальванические модули
- Датчики и исполнительные устройства
- Источники питания
- Системы мониторинга и безопасности
- Инвертор
Распространенные приложения для разъемов устройств в энергоменеджменте зданий
- Аккумуляторный накопитель
- Фотогальванические модули
- Датчики и исполнительные устройства
- Источники питания
- Системы мониторинга и безопасности
- Инвертор
Преимущества для вас
- Инновационная технология для быстрого и простого соединения проводов на месте
- Решения для подключения переменного и постоянного тока для комплексных и перспективных концепций энергоснабжения
- Надежные штекерные соединители и клеммы для печатной платы, проверенные TÜV и UL
Корпуса для электроники серии BC
Корпуса для электроники серии BC
Корпуса для DIN-рейки серии BC для автоматизации зданий обеспечивают в этом случае высокую гибкость при выборе способа подключения к печатной плате. Универсальные корпуса являются идеальным решением для компонентов в распределительных устройствах. Соответствующие требованиям стандартов размеры и различные варианты ширины допускают использование во многих других приложениях: для умных счетчиков, счётчиков электроэнергии, дымовых и пожарных извещателей в системах обработки сигналов или для несложных систем управления освещением.
- Шесть вариантов ширины от 17,8 мм до 161,6 мм с многочисленными вариациями верхней и нижней частей
- Прозрачная поворотная крышка для функциональной маркировки или крышка с защелкой-фиксатором
- Опциональный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для последовательной и параллельной связи между модулями
- Соответствие стандарту DIN 43880
- Установка печатной платы в трех направлениях, обеспечивающая гибкость конструкции устройств
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат для энергоменеджмента в зданиях
Энергоаккумуляторы, зарядные устройства постоянного тока, настенные боксы, инверторы, блоки питания и частотные преобразователи в энергетических приложениях должны устанавливаться и обслуживаться простым способом. Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе бескомпромиссную надежность и высокий уровень комфорта управления устройствами.
- Штекерные соединители с винтовыми и пружинными зажимами для сечения провода до 16 мм²
- Клеммы для печатной платы и проходные клеммы для высокого тока с винтовыми и пружинными зажимами для сечения проводов до 95 мм²
- Напряжения до 1000 В
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC
Безошибочная и безопасная кабельная разводка инверторов необходима для децентрализованной системы энергоснабжения. Штекерные соединители для печатных плат серии LPC/LPCH обеспечивают безопасное соединение провода без использования инструмента. Однозначное положение цветного рычага и точно заданное прижимное усилие пружинного соединения push-in гарантируют надежный контакт. Кроме того, штекерные соединители рассчитаны на контроллеры, блоки питания, частотные преобразователи и приложения КИПиА.
- Сечения проводов до 10 мм² (в сигнальных цепях до 1,5 мм²)
- Ток до 41 A (сигналы до 8 A)
- Напряжение до 1 000 В (сигналы до 160 В)
- Шаг: 7,62 мм (сигнал: 3,81 мм)
Монтажные штекерные соединители AC для внутреннего и наружного применения
Монтажные штекерные соединители AC для внутреннего и наружного применения
Сборные монтажные штекерные соединители AC являются идеальным решением для удобной и безопасной кабельной разводки на местах инверторов, энергоаккумуляторов, устройств освещения, установленных в здании, или в настенных боксах, расположенных вне помещений. Опциональная цветовая кодировка позволяет оптически различать разъемы различных силовых электронных систем, например, фотогальванических систем и систем кондиционирования.
- Для мощности до 35 A / 690 В AC
- Для проводов сечением от 1,5 мм² до 6 мм²
- 3- и 5-контактные варианты со степенью защиты IP66/68/69K
- Простой монтаж без специнструмента
Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX для ФГ-модулей, полевой кабельной разводки и подключения устройств
Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX для ФГ-модулей, полевой кабельной разводки и подключения устройств
Фотогальванические установки подвержены воздействию изменчивых, иногда жестких погодных условий. Однако ФГ-модули, полевая кабельная разводка и разъемы устройств должны работать в отказоустойчивом режиме в течение длительного времени. Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX обеспечивают устойчивое энергоснабжение здания от источников возобновляемой энергии. Ассортимент продукции охватывает полевые и приборные соединители, Y-разветвители и принадлежности для надежной и безопасной кабельной разводки DC.
- Для мощности до 65 A / 1500 В
- Обжимные и пружинные соединения для сечения провода от 2,5 мм² до 16 мм²
- Подготовленные и сборные варианты со степенью защиты IP65/66/68
- Простой монтаж без специнструмента
Круглые штекерные соединители для аккумуляторных накопителей
Круглые штекерные соединители для аккумуляторных накопителей
Накопительные модули с аккумуляторными полюсами должны подключаться в энергоаккумуляторах надежным и гибким способом, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение электроники здания. Приборные и штекерные соединители для передачи питания с защитой от неправильной полярности Phoenix Contact идеально подходят для подключения накопительных модулей. Они имеют возможность поворота на 360° и оснащены защитой от касания пальцами.
- Для мощности до 120 A / 1 500 В DC
- Для проводов сечением от 16 до 95 мм²
- Для степени защиты IP65
- Более 100 циклов