MBK 5/E-Z -PE - Заземляющая клемма Mini
0452043

Заземляющая клемма Mini, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Если заземляющая миниклемма устанавлена в конце клеммной группы, то в качестве фиксирующего элемента следует установить концевой стопор, например, E/MK
Желто-зеленый корпус однозначно говорит о том, что клемма выполняет функцию заземления
Электрическое соединение миниатюрных заземляющих клемм с несущей рейкой обеспечивается их опорными элементами, что позволяет использовать рейку в качестве магистральной шины РЕ
Данные миниатюрные заземляющие клеммы разработаны специально для установки на несущую рейку NS 15 толщиной 15 мм в соответствии с требованиями EN 60715