EV-GBSCO - Защитная крышка
1623415

CHARX connect basic, GB/T, Тип 2, Защитная крышка, Принадлежности, круг, Монтаж на передней стенке , корпус: черный, с самооткрывающимся механизмом, для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Наклеенный стикер "PHOENIX CONTACT", GB/T 20234.2, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Индивидуальное оформление благодаря возможности нанесения собственного логотипа
Надежная защита вашей зарядной розетки от погодных воздействий и вандализма