The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

EV-T2G3PC-3AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1627999

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 8 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186