Мобильный зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P
-
Зарядный кабель AC
1536270
CHARX connect eco, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 10 м, черный, прямой, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Защитный колпачок, входящий в комплект поставки, надевается на зарядный штекер электромобиля, для которого стандартом предусмотрена защита.
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186