CHARX ET2C-3AC20-6,0MES00B - Зарядный кабель AC
1569329

CHARX connect eco, Тип 2, Зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 6 м, черный, прямой, с защитным колпачком, Свободное место для наклейки логотипа, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186