IB STME 24 AI 4/EF
-
Запасной электронный модуль
2701955
Аналоговый модуль ввода INTERBUS-ST, 4 входа, 0-10 В, ±10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, класс защиты IP20, включающий в себя: только электронику модуля
Подробная информация о продукте
Локальная шина ST | |
Количество каналов | 2 |
Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 126 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7E |
Код длины (гекс) | 4 |
Код длины (дец) | 4 |
Адресное пространство ввода | 8 байт |
Адресное пространство вывода | 0 байт |
Длина регистра | 8 байт |
Аналоговый: | |
Наименование, вход | Аналоговые входы |
Количество входов | макс. 4 (Дифференциальные входы, напряжение или ток) |
Время цифроаналогового преобразования | макс. 10 мкс (на канал) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель |
Принцип измерения | Последовательное приближение |
Представление измеренного значения | 16 бит с дополнением до двух |
Аналоговый: | |
Количество входов | 4 (Дифференциальные входы, напряжение) |
Разрешение преобразователя A/D | 12 бит (4096 шагов; 4,88 мВ/шаг квантования (режим BP); 2,44 мВ/шаг квантования (режимы SF и SF4)) |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В (Режимы SF и SF4) |
-10 В ... 10 В (Режим BP) | |
Входное сопротивление, вход напряжения | 200 кΩ |
Диапазон синфазного напряжения, сигнал - общий проводник | -35 В DC ... 35 В DC |
Аналоговый: | |
Количество входов | 4 (Дифференциальные входы, ток) |
Время цифроаналогового преобразования | макс. 10 мкс |
Разрешение преобразователя A/D | 12 бит (4096 шагов; 4,88 мкА/шаг квантования (режим SF); 3,91 мкА (режим SF4); 7,8 мкА (режим BP)) |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (Режим SF) |
4 мА ... 20 мА (Режим BP и SF4) | |
Входное сопротивление, вход тока | 50 Ω |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Конструкция | модульный |
Interbus Smart Terminal | |
Режим работы | Режим передачи данных процесса (4 слова) |
Диагностические сообщения | Отказ питания внутренних периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
Выход из строя предохранителя F1 Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения | |
Отказ питания периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
Наименование | Обеспечение логических схем |
Электропитание | 9 В DC (из локальной шины ST) |
Потребляемый ток | тип. 54 мА |
макс. 80 мА | |
Потребляемая мощность | тип. 0,5 Вт |
Питание: | |
Наименование | US |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,5 В DC ... 30,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | тип. 45 мА (Ib = 0 мА (Ib = суммарный ток питания пассивных датчиков всех каналов)) |
тип. 120 мА (Ib = 100 мА (Ib = суммарный ток питания пассивных датчиков всех каналов)) | |
Питание: Питание пассивных датчиков | |
Наименование | UB (внутреннее) |
Электропитание | 15 В ±6 % |
Потребляемый ток | макс. 100 мА (общий для всех каналов) |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Шина / входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Электропитание / входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Электропитание / защитный проводник | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Напряжение на периферийном устойстве / защитный проводник | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Тип подключения | Насаживание с фиксацией |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2701955 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI341 |
GTIN | 4046356895743 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 245,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 245,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Преимущества для вас
4 дифференциальных аналоговых каналов ввода для выборочного подключения сигналов напряжения или тока
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Питание датчика +15 В DC
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg