SACCBP-M12FS-8CON-M16/2,0-940X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1240032

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 8-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, Гнездо, прямое, M12, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, 0,14 мм2, Ethernet, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия