SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - Встраиваемый соединитель для шинной системы
1417576

Встраиваемая розетка шинной системы, PROFINET, 4 полюса, M12-SPEEDCON, с механическим ключом D-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление М16, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 4 x 0,34 мм2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку