SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12SCOSHX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1240058
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, Выводы под пайку, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта