SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1551590

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия