SACCBP-M12FSD-4P-M16/4,03-93E
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1116975
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, кодирование: D, Монтаж на заднюю стенку/винтовое крепление, M16 x 1,5, Линия шины, 0,14 мм2, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1238469
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку/винтовое крепление M16 x 1,5 |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Механические ключи | D |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ AC |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода) |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Линия шины |
Тип контакта | Розетка |
Сечение провода | 0,14 мм² |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 42 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Стандарты и предписания в отношении проводников | Электрические требования EN 50288-2-2 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,20 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | около 45 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Допустимая нагрузка по току на кабель | 2,00 A (согласно DIN VDE 0891-1) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 80 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
56,3 дБ (при 4 МГц) | |
50,3 дБ (при 10 МГц) | |
47,2 дБ (при 16 МГц) | |
45,8 дБ (при 20 МГц) | |
42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
35,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UL VW1 | |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1116975 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABQDGI |
GTIN | 4063151043551 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 201,837 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 190,014 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5b671bcb-de72-467d-93b0-14f219611ace |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg