SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PE - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1068167

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 3-контактный, Штырь, M12, S-кодирование, Отдельные проводники, длина кабеля: 1,5 м, 1,31 мм2, гибкий провод PP, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Для применения в промышленных приложениях инфраструктуры
Защита от неправильного подключения в виде кодировки S
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки