SACC-DSI-MS-4CON-M16/0,5-18AWG
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1019777
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,75 мм2, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
| Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку (M16 x 1,5) |
| Применение | Сигнал |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Тип резьбы | M12 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Материал Заливочная масса | PUR (залитый) |
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ AC |
| Номинальное напряжение UN | 250 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Отдельные проводники |
| Тип контакта | Штифт |
| Сечение провода | 0,75 мм² |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 100 |
| Подключение 1 | |
| Исполнение головки | Штырь |
| Кабельный отвод головки | прямое |
| Тип резьбы головки | M12 |
| Механические ключи | A |
| Подключение 2 | |
| Исполнение головки | свободный конец |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Сечение жил кабеля | 0,75 мм² |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) |
| IP65 (в смонтированном состоянии) | |
| IP65/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
| Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1019777 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | ABQCGB |
| GTIN | 4055626514796 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 49 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 35,573 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a70e18fe-fd46-4100-a2ad-8a793eae1a1d |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg